Waste bin, 3 litres, 950-05-30540
Waste bin, 3 litres, 950-05-30540
Waste bin, 3 litres, 950-05-30540
Waste bin, 3 litres, 950-05-30540
    HEWI

    Waste bin, 3 litres, 950-05-30540

    4.8 av 5 stjerner4.8(10 anmeldelser)
    Waste bin - cylindrical body - capacity 3 litres - lid with soft close function - foot pedal - with removable, black inner bin made of synthetic material - floor standing, operation via foot pedal - height 265 mm, diameter 170 mm - made of stainless steel, highly polished
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.950-05-30540
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-09-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)265
    • Bredde (mm)170
    • Dybde (mm)231
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Sekundært materialeRustfritt stål
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Søppelspann
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011189
    • ETIM-navnGarbage bucket
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-tittelSanitary Room Units