Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
    HEWI

    Waste bin, 5 litres, 950-05-31501

    Waste bin - cylindrical body - capacity 5 litres - lid with soft close function - foot pedal - with removable black inner bin made of synthetic material - floor standing, operated via foot pedal - height 295 mm, diameter 205 mm - made of stainless steel, matt black coating
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.950-05-31501
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-09-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)295
    • Bredde (mm)205
    • Dybde (mm)267
    Relatert
    • HovedmaterialePowder Coatings
    • Sekundært materialeRustfritt stål
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Søppelspann
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011189
    • ETIM-navnGarbage bucket
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-tittelSanitary Room Units