Heymat Inngangsmattesystem - Flis Horisontal & Sirkulær Grå – Kombinasjonsserien
Heymat Inngangsmattesystem - Flis Horisontal & Sirkulær Grå – Kombinasjonsserien
    Heymat

    Heymat Inngangsmattesystem - Flis Horisontal & Sirkulær Grå – Kombinasjonsserien

    Red Dot vinner 2023: Heymat entregulv system

    Heymat inngangsmattesystem tilbyr den perfekte kombinasjonen av design og funksjonalitet for offentlige og kommersielle inngangspartier. Vår Zen-kolleksjon gir tre allsidige flisevarianter som kan kombineres for å skape utallige mønstre. Utforsk de forskjellige motivene og finn den ideelle for prosjektet ditt!

    Zen Flisvarianter
    HC (Horisontal & Sirkel)
    VC (Vertikal & Sirkel)
    S (Rett)

    Design + Funksjonalitet
    Våre entrefliser har et tredimensjonalt som gir utmerket skraping og absorpsjon. Søle samles i sporene, fuktighet fordamper raskt, og støv og smuss fanges effektivt i fibrene. Dette bidrar til at Zen-kolleksjonen holder overflatene dine rene og tørre, og tilbyr en stilren og praktisk løsning for områder med mye trafikk.

    Bærekraft
    Luven (overflaten) til Zen-flisene er laget av 100% PET, som består av resirkulerte plastflasker. Gummibaksiden består av 20 % resirkulerte materialer. Zen’s slitesterke kvalitet sikrer en lang levetid både for produktet selv og for andre gulv lengre inn i bygningen.

    Spesifikasjon
    • Størrelse: 45x45 cm
      Tykkelse: 10 mm
      Vekt: 1035 g
      Tekstil: Nålestansede 100% resirkulerte PET
      Baksiden: SBR-gummi (20% resirkulerte materialer)
      Brukerkategori: 33 Tung kommersiell (EN1307)
      Lydabsorpsjon: 0,15aw (ISO 11654)
      Impaktlydreduksjon: 21 dB (ISO 10140-1)
      Livssyklusanalyse: EPD

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.heymat-pro-zen-carpet-tile-horizontal-and-circular-grey-individual-item-combination-series
    • ProduktfamilieFloor
    • ProduktgruppeEntrance flooring system
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-10-06
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)10
    • Bredde (mm)450
    Relatert
    • HovedmaterialePET
    • Sekundært materialeGummi
    • Designet iNorge
    • Produsert iUSA
    • Nettovekt (kg)1.03
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Entrance

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Nord Amerika