Heymat Sjø dørmatte 85x130cm
Heymat Sjø dørmatte 85x130cm
Heymat Sjø dørmatte 85x130cm
    Heymat

    Heymat Sjø dørmatte 85x130cm

    Heymat dørmatte

    • Gode smussfangende og absorberende egenskaper
    • God skrapeeffekt
    • Baksiden forhindrer fuktighet fra å nå gulvet
    • Tekstil i 100 % resirkulert materiale (PET)

    Sjø er inspirert av rolige bølger som ruller over havet, forsterket av matten sin dype og delikate blåfarge. Det tredimensjonale mønsteret er både taktilt og meditativt, og skaper en rolig atmosfære ved inngangsdøren din.

    Design: Kristine Five Melvær

    Spesifikasjon
    • • Størrelse: 85x130 cm
      • Matten er svært slitesterk og har utmerkede absorpsjons- og smussfangende egenskaper.
      • Matten er omtrent 7 mm tykk.
      • Matten har tekstil laget av 100 % resirkulert plast. Baksiden er laget av sklisikker SBR-gummi.
      • Produksjonsprosessen bak en Heymat innebærer mange manuelle operasjoner. Dette betyr at mattene kan variere noe i størrelse, farge og utseende.

      Vedlikehold

      Den mest effektive måten å rengjøre matten på daglig basis er med en støvsuger, og den kan også ristes for å bli kvitt sand eller smuss.

      Hvis matten trenger en grundigere rengjøring, kan den skylles med vann.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.heymat-sjo-entrance-mat-85x130cm
    • ProduktfamilieFloor
    • ProduktgruppeCarpets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-02-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1300
    • Bredde (mm)850
    • Dybde (mm)7
    Relatert
    • HovedmaterialePET
    • Sekundært materialeGummi
    • Designet iNorge
    • Produsert iBelgia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Gulvtepper / Tepper

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Nord Amerika