MT42 Profiled Deck Sheet
Hiansa

MT42 Profiled Deck Sheet

The Hiansa MT-42 has a 42mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm. Other thicknesses and lengths are available on request.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.hiansa-deck-mt42
  • ProduktfamilieProfiled Sheet
  • ProduktgruppeProfiled Deck
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-03-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)42
  • Bredde (mm)1000
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Etasjeskillere, gulvplater og gulv
  • IFC-klassifiseringTak
  • UNSPSC-navnSteel profiles
  • UNSPSC-kode30102304
  • Uniclass 2015 kodePr_25_71_51_52
  • Uniclass 2015 beskrivelseMetal profiled sheets
  • CSI MasterFormat 2014 kode07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Roof Panels
  • OmniClass-nummer23-13 39 33
  • OmniClass-tittelRoof Decking
  • CSI UniFormat II kodeB3010
  • CSI UniFormat II tittelRoof Coverings