MT56 Profiled Deck Sheet
Hiansa

MT56 Profiled Deck Sheet

The MT-56 DECK has a 56mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 952 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.hiansa-deck-mt56
  • ProduktfamilieProfiled Sheet
  • ProduktgruppeProfiled Deck
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-03-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)56
  • Bredde (mm)952
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Etasjeskillere, gulvplater og gulv
  • IFC-klassifiseringTak
  • UNSPSC-navnSteel profiles
  • UNSPSC-kode30102304
  • Uniclass 2015 kodePr_25_71_51_52
  • Uniclass 2015 beskrivelseMetal profiled sheets
  • CSI MasterFormat 2014 kode07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Roof Panels
  • OmniClass-nummer23-13 39 33
  • OmniClass-tittelRoof Decking
  • CSI UniFormat II kodeB3010
  • CSI UniFormat II tittelRoof Coverings