1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera

    1.0 MP CMOS PT Camera

    FEATURES:

    • 1/4” Progressive Scan CMOS
    • Up to 1.0 megapixeresolution 
    • Support motorized Pan & Tilt 
    • DigitaWDR 
    • 3D DNR 
    • IR range approx. 10 meters 
    • Support Wi-Fi, support WPS configuration with one touch (-W) 
    • Two-way audio 
    • Built-in microphone and speaker 
    • Support 128G on-board storage 
    • 5V DC±10%
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.DS-2CD2Q10FD-IW
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeVideo Surveillance
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-04-27
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)4.9
    • Bredde (tommer)4
    • Dybde (tommer)4
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iKina
    • Produsert iKina
    • Nettovekt (pund)10.58
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektronikk - Sikkerhet, kameraer og tilbehør
    • UNSPSC-navnSecurity cameras
    • UNSPSC-kode46171610
    • CSI MasterFormat 2014 kode11 97 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSecurity Equipment
    • OmniClass-nummer23-37 15 11
    • OmniClass-tittelCameras

    Tilgjengelighet etter region

    Nord Amerika Europa