Sliding connector MSG 1,75  HVAC
Hilti

Sliding connector MSG 1,75 HVAC

Sliding connector (for two pipe rings) Features: 1) Load classes matched to Hilti pipe rings 2) Can be used for suspended or standing installations 3) Integrated plastic guide 4) Smooth sliding movement as tilting is not possible
Spesifikasjon
  • Maximum load - F: 1.75 kN Material composition: S235JRG - DIN EN 10025 Surface finish: Galvanized
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.fixedpoint_MSG175
  • ProduktfamilieInstallation System
  • ProduktgruppeFixed point
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-09-01
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeStål
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - instalasjons sytemer

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia