HIMACS Sink RCS 354
HIMACS Sink RCS 354
    HIMACS

    HIMACS Sink RCS 354

    Spaciousness, durability and hygiene are all key quality features when choosing a sink for the kitchen or healthcare facility. The top quality models in the HIMACS range offer it all, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content.
    Spesifikasjon
    • HIMACS RCS 354 Sink with 8% Recycled Content
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.CS354
    • ProduktfamilieSinks, Baby Baths & Bowls
    • ProduktgruppeSinks
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-10-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)400
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)180
    Relatert
    • Hovedmaterialefast overflate
    • Sekundært materialeNaturlig akryl stein
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)7.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815