HIMACS Sink RCS528R
HIMACS Sink RCS528R
    HIMACS

    HIMACS Sink RCS528R

    Spaciousness, durability and hygiene are all key quality features when choosing a sink for the kitchen or healthcare facility. The top quality models in the HIMACS range offer it all, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content.
    Spesifikasjon
    • HIMACS RCS528R Sink with 8% Recycled Content
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.CS528R
    • ProduktfamilieSinks, Baby Baths & Bowls
    • ProduktgruppeSinks
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-02-11
    • Utgavenummer6
    • Høyde (mm)180
    • Bredde (mm)578
    • Dybde (mm)450
    Relatert
    • Hovedmaterialefast overflate
    • Sekundært materialeNaturlig akryl stein
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)11.75
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815

    Tilgjengelighet etter region

    Europa