Elasticized polystyrene band. EEPS

Elasticized polystyrene band. EEPS

10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
Spesifikasjon
  • 10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.COMP_BP_EEPS
  • ProduktfamilieComponentes
  • ProduktgruppeComponentes
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2019-05-31
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)10
Relatert
  • Hovedmaterialeisopor (EPS)
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Akustiske Plater og tilbehør
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • UNSPSC-navnAcoustical insulation
  • UNSPSC-kode30141601
  • Uniclass 2015 kodeTE_70_20_20_01
  • Uniclass 2015 beskrivelseAcoustic attenuators
  • CSI MasterFormat 2014 kode07 92 19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelAcoustical Joint Sealants
  • OmniClass-nummer23-15 13 19 35
  • OmniClass-tittelAcoustical Wall Treatment
  • CSI UniFormat II kodeC1010
  • CSI UniFormat II tittelPartitions