FC-Showcase's facade systems

FC-Showcase's facade systems

Revit file containing the 97 BIM objects that make up the family of Hispalyt facades.
Spesifikasjon
  • ORDERING OF THE FACADES IN THE SHOWCASE: - Depending on the exterior finish: * Facing brick * External lining * External cladding - Dependign on the air cavity: * Without air cavity * With non vented air cavity * With vented air cavity
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.SIST_FC-ShowCase
  • ProduktfamilieFacades
  • ProduktgruppeFC-ShowCase
  • TypePresentasjon (modell)
  • Utgivelsesdato2019-09-17
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialeisolasjon
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVegger - Utvendige vegger
  • IFC-klassifiseringVegg
  • UNSPSC-navnCeramic bricks
  • UNSPSC-kode30131602
  • Uniclass 2015 kodeSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 beskrivelseMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelClay Unit Masonry
  • OmniClass-nummer23-13 00 00
  • OmniClass-tittelStructural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II kodeB2010
  • CSI UniFormat II tittelExterior Walls