Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
hortonautomatics/products/a5cb2e77-5f3a-4273-8db4-2bf2505febd6
Hjemmeside
Kategorier
Dører
skyvedører
Profiler -ICU MAX Smoke Rated Trackless
Tilgjengelig i USA
Horton Automatics
Følg
Profiler -ICU MAX Smoke Rated Trackless
Type: 310 Single Slide SO-SX or SX-SO
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Compliant with:
UL 1784 Air Leakage Test of Door Assemblies
NFPA 105 Standard for Smoke Door Assemblies
Options:
Medium Stile construction (slide opening reduced by 1 5/8")
Self-Closing (4" x 6") Profiler header (p. A10.39)
Custom unit widths between 7'-0" & 9'-0"
Custom glazing prep. up to 1 1/2"
Custom paint, anodized finishes of Antimicrobial coating
10" Bottom Rail
1" x 4" Jambs
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
profiler-icu-max-smoke-rated-trackless
Produktfamilie
Doors
Produktgruppe
Sliding Doors
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2020-03-12
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Teknisk beskrivelse
http://www.hortondoors.com/HandDesignationDocs/A10-40.pdf
Relatert
Relatert
Designet i
USA
Produsert i
USA
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Dører - skyvedører
OmniClass-nummer
23-17 11 00
OmniClass-tittel
Doors
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
USA
Lignende produkter
Horton Automatics
FlexBarn Sliding Door
4.3
(
40
)
Last ned
Horton Automatics
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
Last ned
Horton Automatics
Profiler® Storm Impact 2000B Elite Hurricane Sliding Belt
Last ned
Horton Automatics
PowerSwing™ Series 4700 Surface Applied Side Access Header
Last ned
Horton Automatics
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems
Last ned
Horton Automatics
EasyAccess™ Series 7100 Surface Applied Side Access Header
Last ned