H5T partition
H5T partition
H5T partition
H5T partition
H5T partition
    Arkivert

    H5T partition

    The H5 Transparence glass partition is an edge to edged centered single glazed or double glazing, fully height and without any intermediary post partition. Junction between glazing is done thanks to an anodized aluminium or polycarbonate I-shaped connecting strip.

    Spesifikasjon
    • Std dimensions
      Thickness 60mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Single ou double glazing

      Acoustic
      34 - 44 dB Rw
      32 - 43 dB RA

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.H5T
    • ProduktfamilieCloisons amovibles H5
    • ProduktgruppeCloison H5T
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-06-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)3300
    • Bredde (mm)6000
    • Dybde (mm)60
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)50
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVegger - skillevegger
    • IFC-klassifiseringVegg
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 beskrivelseRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelDemountable Partitions
    • OmniClass-nummer23-15 11 13
    • OmniClass-tittelDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II kodeC1010
    • CSI UniFormat II tittelPartitions