H9B partition
H9B partition
H9B partition
H9B partition
H9B partition
    Arkivert

    H9B partition

    With its contemporary lines, the H9B pencil line partition has a perfect finish without cover-trim between boards. Removable, this partition is closely similar to a classic wall.
    Spesifikasjon
    • Std dimensions
      Thickness 96mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      2 chipboards

      Coatings
      Melamine faced - Laminated

      Acoustic
      46 dB Rw
      42 dB RA

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.H9B
    • ProduktfamilieCloisons amovibles H9
    • ProduktgruppeH9B cloison
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-06-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)3000
    • Bredde (mm)1250
    • Dybde (mm)96
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeAndre
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)23
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVegger - skillevegger
    • IFC-klassifiseringVegg
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 beskrivelseRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelDemountable Partitions
    • OmniClass-nummer23-15 11 13
    • OmniClass-tittelDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II kodeC1010
    • CSI UniFormat II tittelPartitions