H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
    Arkivert

    H9T partition

    Simple and strong, the H9 Transparence glass partition is a double glazed and fully height partition without any intermediary post. Junction between glazings is done thanks with an anodized aluminium or polycarbonate connecting strip.

    Spesifikasjon
    • Std dimensions
      Thickness 96mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Double glazing with polished chamfered edges

      Acoustic
      46 dB Rw
      44 dB RA

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.H9T
    • ProduktfamilieCloisons amovibles H9
    • ProduktgruppeH9T cloison
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-06-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)3000
    • Bredde (mm)6000
    • Dybde (mm)96
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)50
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVegger - skillevegger
    • IFC-klassifiseringVegg
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 beskrivelseRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelDemountable Partitions
    • OmniClass-nummer23-15 11 13
    • OmniClass-tittelDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II kodeC1010
    • CSI UniFormat II tittelPartitions