HF10 partition
HF10 partition
HF10 partition
    Arkivert

    HF10 partition

    HF10 fire rated partition with cover-trims is designed to be installed on site and provide high acoustic performances. Often used in traffic corridors, the HF10 wall fire partition is the fire-rated solution for your fittings of living spaces.
    Spesifikasjon
    • Std dimensions
      Thickness 104mm
      Width 1200mm
      Height 3000+500mm*
      *upon request

      Acoustic
      45 - 46 dB Rw
      43 - 45 dB RA

      Coatings
      Vinyl

      Fillings
      Double panels (plasterboards 13mm)
      Double glazing Pyrobelite

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.HF10
    • ProduktfamilieAutres cloisons
    • ProduktgruppeCloison coupe feu HF10
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-06-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)3000
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)104
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeAndre
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)45
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVegger - skillevegger
    • IFC-klassifiseringVegg
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 beskrivelseRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelDemountable Partitions
    • OmniClass-nummer23-15 11 13
    • OmniClass-tittelDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II kodeC1010
    • CSI UniFormat II tittelPartitions