Tertial door
Tertial door
Tertial door
Tertial door
Tertial door
Tertial door
Tertial door
Tertial door
    Arkivert

    Tertial door

    4.5 av 5 stjerner4.5(11 anmeldelser)
    Our latest designed glass door is a perfect match for your office environment. This refined door with a minimalist aluminium framework is mounted on pivots and provides a top of the art contemporary design.
    Spesifikasjon
    • Std dimensions
      Thickness 41mm
      Height 2034mm
      Width 832-932mm

      Hanging method
      Pivots

      Option(s)
      Swing : Single - Double
      With or without european lock

      Acoustic
      29 - 35 dB Rw
      28 - 34 dB RA

      Filling
      6mm glazing sandwiched in the framework

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.TERTIAL
    • ProduktfamiliePortes
    • ProduktgruppePorte aluminium
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-06-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)3000
    • Bredde (mm)1030
    • Dybde (mm)41
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Glass
    • IFC-klassifiseringdør
    • UNSPSC-navnDoors
    • UNSPSC-kode301715
    • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelDoors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 13
    • OmniClass-tittelAluminum Doors
    • CSI UniFormat II kodeC1020
    • CSI UniFormat II tittelInterior Doors