Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door

    Glass door

    3.7 av 5 stjerner3.7(33 anmeldelser)
    The glassdoor brings a touch of light in combination with solid partition or is the perfect match to a fully-glazed partition.
    Spesifikasjon
    • Std dimensions
      Thickness 8 to 10mm
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Easy system
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding

      Fillings
      Tempered glass (8 or 10mm thick)

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.VERRE
    • ProduktfamiliePortes
    • ProduktgruppePorte verre
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-06-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)3000
    • Bredde (mm)1027
    • Dybde (mm)8
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Glass
    • IFC-klassifiseringdør
    • UNSPSC-navnGlass doors
    • UNSPSC-kode30171501
    • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelDoors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 23
    • OmniClass-tittelAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II kodeC1020
    • CSI UniFormat II tittelInterior Doors

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Nord Amerika Afrika Sør Amerika Oceania