AAC-Block 2-0,35/0,08

AAC-Block 2-0,35/0,08

Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the roof.
Spesifikasjon
  • wall thickness: 365 mm and block length: 625 mm 

    wall thickness: 425, 480, 500 mm and block length: 500 mm

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Block_AAC_2_035_008
  • ProduktfamilieAutoclaved aerated concrete masonry
  • ProduktgruppeAerated concrete blocks
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-01-11
  • Utgavenummer1
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeAutoclaved aerated concrete
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Murverk
  • IFC-klassifiseringBlokk
  • UNSPSC-navnBlocks
  • UNSPSC-kode301315
  • Uniclass 2015 kodePr_20_93_52_05
  • Uniclass 2015 beskrivelseAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
  • OmniClass-nummer23-13 21 00
  • OmniClass-tittelBlocks and Bricks

Tilgjengelighet etter region

Europa