Unik ref.: | Block_AAC_4_050_013 |
---|---|
Merke: | H+H Porenbeton |
Produktfamilie: | Autoclaved aerated concrete masonry |
Produktgruppe: | Aerated concrete blocks |
Dato for publisering: | 2019-01-11 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
wall thickness: 175, 240 mm and block length: 625 mm
wall thickness: 300, 365, 425 mm and block length: 500 mm
Produkt data url: | https://www.hplush.de |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | https://www.hplush.de/produkte |
Teknisk beskrivelse: | |
Instruksjon video: | |
GTIN kode: |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/hplush/product/block_aac_4_050_013
Hoved materialet : | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Sekundært materiale: | |
Designet i: | Germany |
Produsert i: | Germany |
BIMobject Kategori: | Byggematerialer - Murverk |
---|---|
IFC klassifisering: | Block |
UNSPSC navn: | Blocks |
UNSPSC kode: | 301315 |
Uniclass 1.4 Kode: | L322 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Blocks |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-80-50-05 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_20_93_52_05 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks |
NBS Reference Kode: | 80-50-05 |
NBS Reference Beskrivelse: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
OmniClass-nummer: | 23-13 21 00 |
OmniClass-tittel: | Blocks and Bricks |
Navn | Verdi |
---|---|
Application | external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings |
Masonry Unit Grade | blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar |
BIMobject®