Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

AAC-Block 4-0,55/0,14

Unik ref.: Block_AAC_4_055_014
Merke: H+H Porenbeton
Produktfamilie: Autoclaved aerated concrete masonry
Produktgruppe: Aerated concrete blocks
Dato for publisering: 2019-01-11
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (5)

Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the Roof.

wall thickness: 115, 150, 200, 240 mm and length: 625 mm

wall thickness: 300, 365 mm and length: 500 mm


Hoved materialet : Autoclaved aerated concrete
Sekundært materiale:
Designet i: Germany
Produsert i: Germany

BIMobject Kategori: Byggematerialer - Murverk
IFC klassifisering: Block
UNSPSC navn: Blocks
UNSPSC kode: 301315
Uniclass 1.4 Kode: L322
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Blocks
Uniclass 2.0 Kode: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Kode: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Beskrivelse: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Kode: 80-50-05
NBS Reference Beskrivelse: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
OmniClass-nummer: 23-13 21 00
OmniClass-tittel: Blocks and Bricks
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Navn Verdi
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

BIMobject®