Vinkelhjørneskap A080639 Glatt Hvit

Vinkelhjørneskap A080639 Glatt Hvit

Front Glatt Hvit - 1,6 cm plate og bekagt med hvit silkematt melamin. - Kantet med fargetilpasset kunststoff. Nærmeste veiledende NCS kode: S0500-N. - Godkjent for Danish Indoor Climate Label
Spesifikasjon
  • Underskap med blendstykke og to sammenkoblede fronter. Avfallssystem montert i 45 cm dyp Lux-skuff med soft-lukk: 60 cm: 1x13 liter, 1x13 liter med ventil, 1x18,5 liter og 2 stk. skillevegger 80 cm: 2x13 liter, 1x13 liter med ventil, 1x18,5 liter og 2 stk. skillevegger.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.19A080639
  • ProduktfamiliePlain White
  • ProduktgruppeCorner base
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-08-21
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)704
  • Bredde (mm)800
  • Dybde (mm)565
Relatert
  • HovedmaterialeMFC bord
  • Sekundært materialeMFC bord
  • Designet iDanmark
  • Produsert iDanmark
  • Nettovekt (kg)54.74
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-tittelCasework
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings