Oppbevarings- og garderobeskap J060792 Glatt Hvit

Oppbevarings- og garderobeskap J060792 Glatt Hvit

Front Glatt Hvit - 1,6 cm plate og bekagt med hvit silkematt melamin. - Kantet med fargetilpasset kunststoff. Nærmeste veiledende NCS kode: S0500-N. - Godkjent for Danish Indoor Climate Label
Spesifikasjon
  • Skap for innbygging av ovn og mikrobølgeovn med 2 dører, 5 hyller og blendstykke. Åpning total: 105,6 x 56,7 cm.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.19J060792
  • ProduktfamiliePlain White
  • ProduktgruppeHigh cabinet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-08-21
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2112
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)565
Relatert
  • HovedmaterialeMFC bord
  • Sekundært materialeMFC bord
  • Designet iDanmark
  • Produsert iDanmark
  • Nettovekt (kg)57.58
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-tittelCasework
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

Tilgjengelighet etter region

Europa
Danmark
Sverige
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText