Underskap A060001 Mono

Underskap A060001 Mono

Front Mono Hvit - Flat front med litt avrundet kant. - 1,6 cm tykk trefiberplate (MDF). - Fronten er lakkert med slitesterk hvit matt lakk. Nærmeste veiledende NCS kode: S0500-N. - Godkjent for Danish Indoor Climate Label
Spesifikasjon
  • Hylleskap med 1 hylle.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.JPA060001
  • ProduktgruppeBase Cabinet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-08-23
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)704
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)565
Relatert
  • HovedmaterialeMDF
  • Sekundært materialeMFC bord
  • Designet iDanmark
  • Produsert iDanmark
  • Nettovekt (kg)28.06
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-tittelCasework
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings