Jupiter LX
Jupiter LX

    Jupiter LX

    4.5 av 5 stjerner4.5(6 anmeldelser)
    Jupiter LX is a lane exit station for parking systems that controls vehicles’ exit and reads magnetic stripe or barcode tickets. It is installed at the exit of the parking area and can process pre-paid tickets or securely handle credit card payment. It accepts a wide range of discount tickets, and also provides monthly subscribers verification. Its touchscreen color display is designed for maximum ease of use. Robustness is guaranteed by the stainless steel housing.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Jupiter-LX
    • ProduktfamilieJUPITER
    • ProduktgruppeExit stations
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-06-06
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1300
    • Bredde (mm)480
    • Dybde (mm)450
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Sekundært materialeRustfritt stål
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)68
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriAnlegg og infrastruktur - Veitilbehør
    • IFC-klassifiseringElektrisk element
    • UNSPSC-navnParking meters
    • UNSPSC-kode46161505
    • Uniclass 2015 kodePr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 beskrivelseParking meters
    • OmniClass-nummer23-11 23 11
    • OmniClass-tittelParking Meters

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Nord Amerika Afrika Oceania Sør Amerika
    Åland
    Bahrain
    Anguilla
    Algerie
    Australia
    Chile
    Albania
    De forente arabiske emirater
    Antigua og Barbuda
    Angola
    New Zealand
    Andorra
    Jemen
    Aruba
    Egypt
    Belgia
    Jordan
    Bahamas
    Eswatini
    Bosnia-Hercegovina
    Kuwait
    Barbados
    Kenya
    Bulgaria
    Malaysia
    Belize
    Marokko
    Danmark
    Oman
    Bermuda
    Namibia
    Estland
    Qatar
    Canada
    Sør-Afrika
    Færøyene
    Saudi-Arabia
    Cayman Islands
    Zimbabwe