Jupiter LXS
Jupiter LXS

    Jupiter LXS

    5.0 av 5 stjerner5.0(7 anmeldelser)
    JUPITER LXS is a compact lane exit station for parking systems that controls vehicles' entrances and dispenses a 2D barcoded ticket to transient users or by checking card, RFID, plate numbers etc. to monthly subscribers. Its display is able to manage several languages providing the users with clear and readable indications; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Jupiter-LXS
    • ProduktfamilieJUPITER
    • ProduktgruppeExit stations
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-06-06
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1300
    • Bredde (mm)280
    • Dybde (mm)450
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Sekundært materialeRustfritt stål
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)40
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriAnlegg og infrastruktur - Veitilbehør
    • IFC-klassifiseringElektrisk element
    • UNSPSC-navnParking meters
    • UNSPSC-kode46161505
    • Uniclass 2015 kodePr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 beskrivelseParking meters
    • OmniClass-nummer23-11 23 11
    • OmniClass-tittelParking Meters

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Nord Amerika Afrika Oceania Sør Amerika