Watertight Wall Mount PIR Sensor

Watertight Wall Mount PIR Sensor

IP66, NEMA 4X, outdoor rated, heavy duty wall or pendant mount sensor with -40°F to 149°F (-40°C to 65°C) operating temperature range and 160° of coverage.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.hubbell-AHP1600WRP
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeExtreme Temperature
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-09-28
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektrisk - Adgangskontroll