Gangable AV Wall Box - 3 Gang - HBL986

Gangable AV Wall Box - 3 Gang - HBL986

The Hubbell Gangable AV Wall Boxes are the ideal solution for in wall applications requiring AV, data and power. Concentric 1”- 2” knockouts combined with a 4 inch depth facilitate easy installation of AV cables incorporating pre-connectorized heads and bend radii required for high performance Category 6 and 6A cables.

Spesifikasjon
  • FEATURES

    • Knockouts from ½ inch up to 2 inch
    • Raised ground provisions in each gang
    • Accept low voltage partition (HBL989)
    • NEMA spaced device mounting accepts industry standard wallplates
    • 4 inch deep to accept practically any device
    • Built in stud mounting brackets
    • Adjustable stud brackets to accommodate different stud and sheetrock thicknesses
    • Adjustable far side support

    SPECIFICATIONS

    • cULus
    • Suitable for masonry application
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.hubbell-gangable-av-wallbox-HBL986
  • ProduktfamilieWall / Furniture / Ceiling Products
  • ProduktgruppeWall Box
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-11-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (tommer)4.21
  • Bredde (tommer)5.87
  • Dybde (tommer)4
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektrisk - Distribusjon
  • IFC-klassifiseringElektrisk distribusjon
  • UNSPSC-navnElectrical boxes
  • UNSPSC-kode39121303
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass-nummer23-35 33 15
  • OmniClass-tittelElectrical Junction Boxes

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
USA