Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

B2414 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Cast Iron Floor Box 1-Gang Shallow, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Cast Iron
  • Min. Depth of Pour: 2.0" (50.8)
  • Adjustability: Semi
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 16.0 cu. in. (262.2 cm3)
  • Dimensions A: 2.0" (50.8)
  • Dimensions B: 5.46" (138.7)
  • Dimensions C: 4.19" (106.4)
  • Dimensions D: 4.38" (111.3)
  • Dimensions E: 3.19" (81.0)
  • Threaded access holes: (2) 0.75"
  • Concrete Cover: Included
  • Closure Plugs: Included

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.systemone-b2414
  • ProduktfamilieFloor Boxes
  • ProduktgruppeFloor Box - Flush
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-09-28
  • Utgavenummer1
  • Høyde (tommer)2
  • Bredde (tommer)4.36
  • Dybde (tommer)3.2
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialeCast iron
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektrisk - Distribusjon
  • IFC-klassifiseringElektrisk distribusjon
  • UNSPSC-navnElectrical boxes
  • UNSPSC-kode39121303