Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

B2423 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Stamped Steel Floor Box 3-Gang Shallow, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Stamped Steel
  • Min. Depth of Pour: 2.75" (69.9)
  • Adjustability: Full
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 34.0 cu. in. (557.2 cm3)
  • Dimensions A: 2.74" (69.6)
  • Dimensions B: 4.81" (122.2)
  • Dimensions C: 12.50" (317.5)
  • Dimensions D: 4.38" (111.3)
  • Dimensions E: 9.67" (245.6)
  • Knockouts Sides: (6) 0.5", (1) 0.75"
  • Knockouts Ends: (2) 0.5", (1) 0.75"
  • Knockouts Bottom: (4) 0.75", 1", 1.25"
  • Concrete Cover: Included
  • Removable LV Barrier

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.systemone-b2423
  • ProduktfamilieFloor Boxes
  • ProduktgruppeFloor Box - Flush
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-09-28
  • Utgavenummer1
  • Høyde (tommer)2.74
  • Bredde (tommer)12.5
  • Dybde (tommer)4.1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektrisk - Distribusjon
  • IFC-klassifiseringElektrisk distribusjon
  • UNSPSC-navnElectrical boxes
  • UNSPSC-kode39121303