Rectangular Metallic Floor Boxes, 1-G Shallow Cast Iron, Brass Top

Rectangular Metallic Floor Boxes, 1-G Shallow Cast Iron, Brass Top

B2437 -- Flush Concrete Floor Box Series

Product Specifications:
  • Box Material: Cast Iron
  • Box Capacity: Full Size
  • Trim Ring Color: Brass
  • Box Depth: Shallow
  • Box Gangs: 1
  • Box Adjustability: Fully
  • Minimum Depth of Pour: 3.00" (76.2), 3.00"
  • Box Hubs/Knockouts: Standard
  • Material: Cast Iron
  • Dimension A: 4.38" (111.2)
  • Dimension B: 2.88" (73.0)
  • Dimension C: 3.19" (81.0)
  • Before Pour Adjustability: 1.25" (31.8)
  • After Pour Adjustability: .38" (9.5)
  • Total Cubic Inch Capacity (cm3): 30.00 (491.7)
  • Threaded Conduit Hubs: 3/4" Four Way
  • Listings: UL Listed, CSA Certified
  • UPC Number: 78358510060
  • Weight in LBs: 3.9

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.systemone-b2437
  • ProduktfamilieFloor Boxes
  • ProduktgruppeFloor Box - Flush
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-09-28
  • Utgavenummer1
  • Høyde (tommer)2.9
  • Bredde (tommer)4.69
  • Dybde (tommer)4.69
Relatert
  • HovedmaterialeCast iron
  • Sekundært materialemessing
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektrisk - Distribusjon
  • IFC-klassifiseringElektrisk distribusjon
  • UNSPSC-navnElectrical boxes
  • UNSPSC-kode39121303