Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
hubbellwiring/products/dd77e94b-5ae7-4a47-86b0-218f963cf960
Hjemmeside
Kategorier
Elektrisk
Distribusjon
Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron
Tilgjengelig i USA
Hubbell Wiring Device-Kellems
Følg
Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron
HBLCFB401CB -- Large Capacity Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron
Product Specifications:
Floor Box Application: Recessed 4-/8-Gang
Floor Box Item: Floor Box 4-Gang Shallow, Cast Iron
Unit Package: Single
Order Quantity: Carton of 1
SPECIFICATIONS:
Material: Stamped Steel
Before Pour Adjustability: 1.50"
After Pour Adjustability: 0.75"
Listings: UL File #E197203, CSA File #LR702145
City of Chicago Approval: CCEA-2000
L Length: 10.00" (254.0)
W Width: 10.00" (254.0)
H Height: 4.00" (101.6)
Wiring Chamber Cubic Inch Capacity: 4 x 29.5 (483.0)
Conduit Knockouts: 1/2",3/4", 1", 1 1/4"
Overall Cubic Inch Capacity 283.0 (4632.0)
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
systemone-hblcfb401cb
Produktfamilie
Floor Boxes
Produktgruppe
Floor Box - Recessed
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2015-09-28
Utgavenummer
1
Høyde (tommer)
2.63
Bredde (tommer)
10
Dybde (tommer)
10
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/press/pdfs/H5025.pdf
Monteringsanvisning
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/productinformation/CustomerDrawingLibraryAssets/3A/3/PD2146.pdf
Teknisk beskrivelse
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/press/pdfs/H5025.pdf
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Cast iron
Designet i
USA
Produsert i
USA
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Elektrisk - Distribusjon
IFC-klassifisering
Elektrisk distribusjon
UNSPSC-navn
Electrical boxes
UNSPSC-kode
39121303
CSI MasterFormat 2014 kode
26 05 33.16
CSI MasterFormat 2014 tittel
Boxes for Electrical Systems
OmniClass-nummer
23-35 33 15
OmniClass-tittel
Electrical Junction Boxes
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
USA
Lignende produkter
Hubbell Wiring Device-Kellems
Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200
4.2
(
11
)
Last ned
Hubbell Wiring Device-Kellems
4 Gang Round Raised Access Floor Box
Last ned
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
4.4
(
7
)
Last ned
Hubbell Wiring Device-Kellems
HBL2400 Hubbell Raceway
Last ned
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF220
Last ned
Hubbell Wiring Device-Kellems
Flat Style Wire Basket Tray
Last ned