Oak quality cabinetmaking cross grain door format N219TRFP
Oak quality cabinetmaking cross grain door format N219TRFP
    HUBLER

    Oak quality cabinetmaking cross grain door format N219TRFP

    In our Bois Bruts collection, you'll find cabinet-making quality oak in cross-grain on a non-woven canvas underlay (Legnoflex) in door format. This wood species is also available in long grain, and on wood underlay (Bilegno) and kraft underlay (Legnostrat).
    Spesifikasjon
    • Type of wood : Natural wood, Wood species : oak, Underlay : Legnoflex - Fleece, Dimensions : 95x215cm, Depth : 5,5/10mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.panneau-deco-chene-de-fil-qualite-ebenisterie-fil-travers-format-porte-n219trfp
    • ProduktfamilieBois Bruts
    • ProduktgruppePlacages bois
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-03-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2150
    • Bredde (mm)950
    • Dybde (mm)5.5
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVegger - Finishes

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Frankrike
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit