Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

Floor boxes BDS-C45

Unik ref.: floorbox
Merke: IBOCO
Produktfamilie: Underfloor trunking systems
Produktgruppe: Service units and installation units
Dato for publisering: 2018-01-22
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Presentasjon (modell)
Last ned (4)
Round or rectangular, made from polyamide or stainless steel, for floors which require wet or dry cleaning: There is a large selection of supply units for electraplan floor systems. All are used with the same mounting set in the assembly holes. And with the exception of the supply units for floors which require wet cleaning, all systems are already equipped with this set ex works. Special floor box systems are also available for heavy loads, for example for installation in a car dealership.


Hoved materialet : Plastic
Sekundært materiale:
Designet i: Italy
Produsert i: Italy

BIMobject Kategori: Elektrisk - elektriske installasjoner
IFC klassifisering: Electric Distribution
UNSPSC navn: Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
UNSPSC kode: 391213
Uniclass 1.4 Kode: L7822
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Trunking
Uniclass 2.0 Kode: PR-70-11-17
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Cable Trunking And Cable Ducting
Uniclass 2015 Kode: Pr_65_70_11_31
Uniclass 2015 Beskrivelse: Floor cable trunking and ducting
NBS Reference Kode: 70-11-90
NBS Reference Beskrivelse: Trunking
OmniClass-nummer: 23-35 33 19
OmniClass-tittel: Electrical Cable Trays
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • France

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent