Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
ideagroup/products/ce3494db-183e-47c3-bf37-caf9996e2c97
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Vask
Handrinse basin H. 45.8 with ceramic Touch washbasin
Tilgjengelig i USA
Ideagroup
Følg
Handrinse basin H. 45.8 with ceramic Touch washbasin
4.3
(8 anmeldelser)
Handrinse basin L 45 H 45.8 cm with ceramic Touch washbasin available in Ceramic Glossy White or Matt White with White or Anthracite structure.
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
Handrinse-basin-H45-8-with-ceramic-Touch-washbasin
Type
Montering (flere objekter)
Utgivelsesdato
2023-06-01
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
458
Bredde (mm)
450
Dybde (mm)
250
Relatert
Relatert
Designet i
Italia
Produsert i
Italia
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Vask
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 beskrivelse
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass-nummer
23-31 25 13
OmniClass-tittel
Bathroom Cabinets
Lignende produkter
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Last ned
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
Last ned
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Last ned
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Last ned
Ideagroup
Joule square mirror with light
4.2
(
6
)
Last ned
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Last ned