Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
idealstandard/products/9bad44d4-9c7d-4b09-ad46-82ec6b8593e5
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Dusjer
ARCHIMODULE SOFT - Shower Mixer Set +Hs&Rain Sh
Ikke tilgjengelig i USA
Ideal Standard
Følg
ARCHIMODULE SOFT - Shower Mixer Set +Hs&Rain Sh
Archimodule Soft Shower Mixer Set +Hs&Rain Sh
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
A1549
Produktfamilie
ARCHIMODULE
Produktgruppe
Shower
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-03-13
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
35
Bredde (mm)
20
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealspec.co.uk
Monteringsanvisning
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheets/S242901
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Nettovekt (kg)
7.39
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Dusjer
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 beskrivelse
Shower fittings package
Tilgjengelighet etter region
Europa
Tyskland
Lignende produkter
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Last ned
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Last ned
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Last ned
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Last ned
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Last ned
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Last ned