Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
idealstandard/products/17cbef67-e42c-4ce9-9d03-9a8c88c3f477
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Dusjer
IDEALRAIN SHR EXP &KIT/I'R 3F 900 NEW
Ikke tilgjengelig i USA
Ideal Standard
Følg
IDEALRAIN SHR EXP &KIT/I'R 3F 900 NEW
IDEALRAIN SHR EXP &KIT/I'R 3F 900 NEW
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
IDEALRAIN SHR EXP &KIT/I'R 3F 900 NEW
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
A6368
Produktfamilie
IDEALRAIN
Produktgruppe
Shower
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-08-03
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
904
Bredde (mm)
304
Dybde (mm)
316
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealstandard.com/
Monteringsanvisning
http://www.idealstandard.com/
Instruksjonsvideo
http://www.idealspec.fr
Produktsertifisering
http://www.idealstandard.com/
Teknisk beskrivelse
http://www.idealstandard.com/
Relatert
Relatert
Nettovekt (kg)
3.3
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Dusjer
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 beskrivelse
Shower fittings package
OmniClass-nummer
23-31 17 00
OmniClass-tittel
Showers
Tilgjengelighet etter region
Europa
Frankrike
Lignende produkter
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Last ned
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Last ned
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
Last ned
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Last ned
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Last ned
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Last ned