CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M

    CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M

    CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M 

    Spesifikasjon
    • CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M 

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.A7027
    • ProduktfamilieCONNECT AIR
    • ProduktgruppeBasin Mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-12-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)75
    • Bredde (mm)210
    • Dybde (mm)560
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)1.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung wash basins

    Tilgjengelighet etter region

    Europa