CONNECT AIR BSN PLR TAP CHR CLD/WTR G1/2
CONNECT AIR BSN PLR TAP CHR CLD/WTR G1/2

    CONNECT AIR BSN PLR TAP CHR CLD/WTR G1/2

    CONNECT AIR BSN PLR TAP CHR CLD/WTR G1/2
    Spesifikasjon
    • CONNECT AIR BSN PLR TAP CHR CLD/WTR G1/2
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.A7031
    • ProduktfamilieCONNECT AIR
    • ProduktgruppeBASIN PILLAR
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-04-03
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)85
    • Bredde (mm)170
    • Dybde (mm)210
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)0.78
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Tyskland
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit