IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE

    IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE

    Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
    Spesifikasjon
    • Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.A9118
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeTowel Rails
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-02-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)48
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)58
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Nettovekt (kg)0.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 beskrivelseTowel rails
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-tittelToilet and Bath Specialties

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika
    Afghanistan
    Spania
    Egypt
    Bahrain
    Tyskland
    De forente arabiske emirater
    Irak
    Iran
    Israel
    Jemen
    Jordan
    Kuwait
    Libanon
    Oman
    Palestina
    Qatar
    Saudi-Arabia
    Syria
    Tyrkia