Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
idealstandard/products/4e266bb5-d6da-4624-90bf-4c2344af9db4
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Lagring
STRADA glass shelf 400x138mm
Ikke tilgjengelig i USA
Ideal Standard
Følg
STRADA glass shelf 400x138mm
STRADA glass shelf 400x138mm
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
STRADA glass shelf 400x138mm
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
A9198
Produktfamilie
STRADA
Produktgruppe
Shelf
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-06-14
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
35
Bredde (mm)
400
Dybde (mm)
138
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealstandard.de/produkte
Monteringsanvisning
http://www.idealstandard.de/produkte
Produktsertifisering
http://www.idealstandard.it
Teknisk beskrivelse
http://www.idealstandard.de/produkte
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Glass
Nettovekt (kg)
1.8
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Lagring
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_30_78_78
Uniclass 2015 beskrivelse
Shelves
OmniClass-nummer
23-21 11 11 11
OmniClass-tittel
Commercial Storage Shelves
Tilgjengelighet etter region
Europa
Tyskland
Lignende produkter
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Last ned
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Last ned
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Last ned
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Last ned
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.3
(
12
)
Last ned
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Last ned