Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set

    Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set

    Joy Freestanding Bath & Shower kit 2 and shower kit. Available in different finishes, (AA) Chrome, (GN) Silver Storm, (A2)Brushed Gold & (A5) Magnetic Grey.
    Spesifikasjon
    • - New body and spout - design ps+a; IS rings logo on body - New handle without red/blue printing, no logo, chrome - Back handle fixation, rubber button (grey RAL 7042) - Aerator Cache M24x1-D - 38mm cartridge - Noise class 1 - Pull knob Nikles - Automatic diverter Nikles - Check valve - Accessories: - SOLEX stick handshower with logo, chrome (A956128AA) - Shower hose 1250mm, chrome - Shower holder – attached to main body
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.BD461
    • ProduktfamilieJOY
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-06-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)960
    • Bredde (mm)151
    • Dybde (mm)268
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)7.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011329
    • ETIM-navnShower mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Bulgaria
    Frankrike
    Hellas
    Italia
    Nederland
    Polen
    Russland
    Spania
    Storbritannia
    Tsjekkia
    Tyskland