Silver Basin Mixer 3 Hole Wall Mounted Dual Control 150mm Projection Spout

Silver Basin Mixer 3 Hole Wall Mounted Dual Control 150mm Projection Spout

Silver dual control three hole wall mounted basin mixer with 150 mm projection spout - lever handles
Spesifikasjon
  • Basin mixer 3 hole wall mounted dual control 150 mm projection spout
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.E0063
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)106
  • Bredde (mm)258
  • Dybde (mm)164
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Nettovekt (kg)2.73
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringVentil
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Europa
Guernsey
Irland
Isle of Man
Jersey
Storbritannia