CONNECT AIR VTY BSN 134 WHITE DOUBLE BXD
CONNECT AIR VTY BSN 134 WHITE DOUBLE BXD
CONNECT AIR VTY BSN 134 WHITE DOUBLE BXD
CONNECT AIR VTY BSN 134 WHITE DOUBLE BXD
CONNECT AIR VTY BSN 134 WHITE DOUBLE BXD
CONNECT AIR VTY BSN 134 WHITE DOUBLE BXD
CONNECT AIR VTY BSN 134 WHITE DOUBLE BXD
CONNECT AIR VTY BSN 134 WHITE DOUBLE BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 134 WHITE DOUBLE BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 134 WHITE DOUBLE BXD
    Spesifikasjon
    • CONNECT AIR VTY BSN 134 WHITE DOUBLE BXD
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.E0272
    • ProduktfamilieCONNECT AIR
    • ProduktgruppeWASHBASIN
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-02-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)160
    • Bredde (mm)1340
    • Dybde (mm)460
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Nettovekt (kg)29.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 beskrivelseCounter top wash basins

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika
    Afghanistan
    Frankrike
    Egypt
    Bahrain
    Hellas
    De forente arabiske emirater
    Tyskland
    Irak
    Iran
    Israel
    Jemen
    Jordan
    Kuwait
    Libanon
    Oman
    Palestina
    Qatar
    Saudi-Arabia
    Syria
    Tyrkia
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit