CONNECT SPACE MIRROR 60X70 28W 230V A/STM
CONNECT SPACE MIRROR 60X70 28W 230V A/STM

    CONNECT SPACE MIRROR 60X70 28W 230V A/STM

    Mirror 600x700x20 mm. Connect Space
    Spesifikasjon
    • Mirror 600x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 600x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 28 W, IP44. Mirror 600x700x20 mm.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.E0382
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBathroom Mirrors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-06-18
    • Utgavenummer1
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Nettovekt (kg)6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Speil
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 beskrivelseMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-tittelMirrors

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Frankrike