Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
idealstandard/products/b1f7b6a7-7728-4134-ba5a-9d39e13f4814
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Speil
CONNECT SPACE MIRROR 70X70 44W 230V A/STM
Ikke tilgjengelig i USA
Ideal Standard
Følg
CONNECT SPACE MIRROR 70X70 44W 230V A/STM
Mirror 700x700x20 mm. Connect Space
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Mirror 700x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 700x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 44 W, IP44. Mirror 700x700x20 mm.
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
E0383
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Bathroom Mirrors
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-06-18
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealstandard.it
Monteringsanvisning
http://www.idealstandard.it
Produktsertifisering
http://www.idealstandard.it
Teknisk beskrivelse
http://www.idealstandard.it
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Glass
Nettovekt (kg)
7
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Speil
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 beskrivelse
Mirrors
OmniClass-nummer
23-21 37 13 15
OmniClass-tittel
Mirrors
Tilgjengelighet etter region
Europa
Frankrike
Lignende produkter
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Last ned
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Last ned
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Last ned
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Last ned
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Last ned
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Last ned