CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
    Spesifikasjon
    • CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.E0819
    • ProduktfamilieCONNECT AIR
    • ProduktgruppeBASIN UNITS
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-02-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)550
    • Bredde (mm)470
    • Dybde (mm)830
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Nettovekt (kg)32.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Lagring
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 beskrivelseVanity units
    • OmniClass-nummer23-31 17 11
    • OmniClass-tittelShower Compartments

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Frankrike
    Hellas
    Italia
    Storbritannia
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit