CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR

    4.8 av 5 stjerner4.8(5 anmeldelser)
    CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
    Spesifikasjon
    • CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.E0822
    • ProduktfamilieCONNECT AIR
    • ProduktgruppeBASIN UNITS
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-06-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)550
    • Bredde (mm)470
    • Dybde (mm)1230
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Nettovekt (kg)50.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom furniture
    • OmniClass-nummer23-31 17 11
    • OmniClass-tittelShower Compartments

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Guernsey
    Irland
    Isle of Man
    Jersey
    Storbritannia
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit