Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
idealstandard/products/e1bf5555-7ed4-461c-89f0-92b17dc39887
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Speil
CONNECT MIRROR 120X70
Ikke tilgjengelig i USA
Ideal Standard
Følg
CONNECT MIRROR 120X70
Specchio 1200x700x5 mm. Connect
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Specchio 1200x700x5 mm. Connect - Specchio 1200x700x5 mm.. Kit di fissaggio incluso.. Specchio 1200x700x5 mm.
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
E6545
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Bathroom Mirrors
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-05-31
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
700
Bredde (mm)
1200
Dybde (mm)
4
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealstandard.it
Monteringsanvisning
http://www.idealstandard.it
Produktsertifisering
http://www.idealstandard.it
Teknisk beskrivelse
http://www.idealstandard.it
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Glass
Nettovekt (kg)
8
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Speil
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 beskrivelse
Bathroom mirrors
OmniClass-nummer
23-31 25 00
OmniClass-tittel
Toilet and Bath Specialties
Tilgjengelighet etter region
Europa
Tyskland
Lignende produkter
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Last ned
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Last ned
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Last ned
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Last ned
Ideagroup
LAP mirror + LED
4.6
(
26
)
Last ned
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Last ned